เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork Optiserve® Coreless 2-Roll Toilet Paper Dispenser, Black
Tork-Essity-EU

Tork Optiserve® Coreless 2-Roll Toilet Paper Dispenser, Black

Tork OptiServe® Coreless is a high-capacity toilet paper system for facilities where efficiency, sustainability and providing a great experience are key. It´s a better alternative than conventional toilet paper and traditional jumbo rolls. The wide offer of dispensers means different needs within a facility can be met with only one type of toilet paper. Compared to conventional toilet paper, Tork OptiServe coreless rolls hold three times more paper and have no core and no wrap, creating much less waste

สเปคสินค้า
    • High capacity, refill less often and save time
    • Serves up to 145 guests
    • Half the storage space needed
    • Certified Easy to use for washroom users and cleaners
    • Touchless, automatic roll-transfer for better hygiene
    • Easy-to-find tail eliminates need to reach inside dispenser


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.558042
  • Product familyElevation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet Tissue
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)323
  • กว้าง (มิลลิเมตร)171
  • ความลึก (มิลลิเมตร)174
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักABS
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.2
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_75
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary towel dispensers

พื้นที่การขาย

ยุโรป