เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork Soap and Sanitiser Dispenser with Arm Lever, Black
Tork Soap and Sanitiser Dispenser with Arm Lever, Black
Tork Soap and Sanitiser Dispenser with Arm Lever, Black
Tork Soap and Sanitiser Dispenser with Arm Lever, Black
    Tork-Essity-EU

    Tork Soap and Sanitiser Dispenser with Arm Lever, Black

    The Tork Soap and Sanitiser Dispenser with Arm Lever is designed for use in areas where extra hygiene is critical and can be used with a wide range of Tork soaps, sanitisers and lotions in hygienically sealed bottles to suit your business needs. Its reliable dispensing, variable dose size and certified Easy to use design promote good hand hygiene for all users. Make a lasting impression on your guests with the functional and modern design of our most versatile soap and sanitiser dispenser.

    สเปคสินค้า
      • Ideal for environments with extra sensitivity to hygiene
      • Hygienic: Sealed refill with single use pump reduces risk of cross contamination
      • For all: proven Easy to use design by third-party certificate* – promotes good hand hygiene for all users, including children and the elderly
      • Certified effortless cleaning and intuitive refilling saves time
      • Bottle is recyclable and collapses as contents are used, reducing waste
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.564108
    • Product familyElevation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Skin Care
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-11-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)314
    • กว้าง (มิลลิเมตร)122
    • ความลึก (มิลลิเมตร)106
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.45
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers