เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1
    Tork-Essity North America

    Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(6 รีวิว)
    The Tork Image Xpressnap® Napkin Dispenser is an ideal solution for contemporary limited and full service restaurants that offer napkins at a central location. Crafted with genuine materials, this sleek dispenser delivers napkins one-at-a-time, improving hygiene and reducing consumption by at least 25% when compared to traditional dispenser napkins.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.461002
    • Product familyImage Line
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hand Towel Roll
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)15.75
    • กว้าง (นิ้ว)13.58
    • ความลึก (นิ้ว)8.07
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก8.15
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 25
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers