เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork OptiServe® Coreless 4-Roll Toilet Paper Dispenser Black T7/T5
Tork-Essity North America

Tork OptiServe® Coreless 4-Roll Toilet Paper Dispenser Black T7/T5

Tork OptiServe® Coreless is a high-capacity toilet paper system for facilities where efficiency, sustainability and providing a great experience are key. It´s a better alternative than conventional toilet paper and traditional jumbo rolls. The wide offer of dispensers means different needs within a facility can be met with only one type of toilet paper. Compared to conventional toilet paper, Tork OptiServe coreless rolls hold 2x more paper and have no core and no wrap creating much less waste.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.473628
  • Product familyElevation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Midsize Coreless Roll
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)12.71
  • กว้าง (นิ้ว)12.6
  • ความลึก (นิ้ว)6.85
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • น้ำหนัก4.63
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet paper dispensers
  • OmniClass Number23-31 25 21
  • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers