เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork Elevation® Xpress® Hand Towel Dispenser, white
Tork Elevation® Xpress® Hand Towel Dispenser, white
Tork Elevation® Xpress® Hand Towel Dispenser, white
    Tork-Essity North America

    Tork Elevation® Xpress® Hand Towel Dispenser, white

    Tork Elevation® Xpress® dispensers simplify and complement any environment, providing a clean, hygienic appearance. Our new design ensures easy and intuitive maintenance, refilling and use. The Tork Xpress hand Towel Dispensing System for interfolded and multifolded hand towels works best for environments that demand both comfort and hygiene. The slim design saves space, and one-at-a-time dispensing means you touch only the towel you use - no cross-contamination from levers or cranks. Plus the hygiene shield protects your towel until used. This full-size dispenser is ideal for healthcare facilities, as well as upscale restrooms in hotels, restaurants and office buildings.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.552020
    • Product familyElevation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hand Towel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)17.5
    • กว้าง (นิ้ว)11.9
    • ความลึก (นิ้ว)4
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก2.59
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 25
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers