เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork PeakServe® Mini Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5
Tork PeakServe® Mini Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5
Tork PeakServe® Mini Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5
    Tork-Essity North America

    Tork PeakServe® Mini Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5

    Tork PeakServe® the latest innovation designed for high-traffic washrooms where staff needs to maximize cleaning time and maintain a good flow of people. Compatible with Tork PeakServe® Continuous™ hand towels, the system has a very high capacity of over 2100 towels, which can be dispensed quickly and without interruption to keep the flow. The compressed refills are fast to fill, can be topped up at any time and are easy to store and transport, enabling staff to focus on cleaning, not refilling. Towels served in 3 seconds for a better washroom flow with no hold ups for guests. Compression means 250% more hand towels, preventing unexpected run outs. * Top up with hand towels when it suits you. More flexibility means more time to clean. Taking a towel is always smooth and easy with our patented Continuous hand towel system. With market leading capacity of over 2100 towels per dispenser, refilling time is cut. Tork Vision Cleaning Compatible
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.552538
    • Product familyElevation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Continuous Hand Towels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)19.3
    • กว้าง (นิ้ว)14.44
    • ความลึก (นิ้ว)3.97
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก6.04
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationSanitary Terminal