เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5
    Tork-Essity North America

    Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5

    The Tork Xpressnap® Tabletop Dispenser, ideal for limited-service restaurants with high traffic that offer napkins at the table. Top rated tabletop system for improving efficiency and speed that delivers napkins one-at-a-time, improving hygiene and reducing napkin usage by at least 25% compared to traditional napkin dispensers. Available in a wide range of contemporary colors so matching your décor is easy.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.552548
    • Product familyElevation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Continuous Hand Towels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-10-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)25.15
    • กว้าง (นิ้ว)14.47
    • ความลึก (นิ้ว)4.04
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก9.14
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่