เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork Elevation® DoorMate Waste Bin, black
Tork Elevation® DoorMate Waste Bin, black
    Tork-Essity North America

    Tork Elevation® DoorMate Waste Bin, black

    The Tork Elevation DoorMate Dispenser System is a one-at-a-time dispensing system that helps protect hands from door handle germs. The Tork Elevation Folded Bath Tissue Dispenser and the 5-liter Bin work together to create The DoorMate. Less paper is used in your restrooms, which means less waste, clutter and cost. The slim, design takes up less space, fits anywhere and it's easy to install, and refill. Seamless design means less groove for dirt to hide. The bin is a 5L container and fits any standard 5L or 1 gal plastic bag.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5640280
    • Product familyElevation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)13.3
    • กว้าง (นิ้ว)7.48
    • ความลึก (นิ้ว)6.23
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยฮังการี
    • น้ำหนัก1.92
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 82 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSolid Waste Bins
    • OmniClass Number23-39 45 25 13
    • OmniClass TitleSolid Waste Bins