เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork Elevation® Foam Soap Manual Dispenser, white
Tork Elevation® Foam Soap Manual Dispenser, white
    Tork-Essity North America

    Tork Elevation® Foam Soap Manual Dispenser, white

    The perfect balance between luxury and value, our Tork Elevation® Foam Soap Manual Dispensing System uses highly concentrated, rich foam in a controlled closed dispensing system. This new system delivers nearly four times more hand washes per refill than liquid soap while offering a unique, luxurious, refreshing, and hygienic experience. Controlled usage 0.4 ml per dose. Low maintenance easy and quick to replace refills. More hand washings per refill & high capacity results in low cost-in-use – Sealed collapsible bottle refills reducing contamination and ensuring complete usage of the product.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.571501
    • Product familyElevation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Skin Care
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)11.26
    • กว้าง (นิ้ว)4.45
    • ความลึก (นิ้ว)4.13
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก3.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers