เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork Counter Mount Foam Soap Dispenser
Tork Counter Mount Foam Soap Dispenser
Tork Counter Mount Foam Soap Dispenser
Tork Counter Mount Foam Soap Dispenser
Tork Counter Mount Foam Soap Dispenser
Tork Counter Mount Foam Soap Dispenser
    Tork-Essity North America

    Tork Counter Mount Foam Soap Dispenser

    The new manual Tork Soap and Sanitizer dispenser is a flexible and versatile dispenser system, compatible with all Tork S4 foam and liquid soaps and sanitizers. Allowing you to use one solution across your entire facility. These new and upgraded dispensers offer a variable dose size to optimize consumption, hygiene and experience. Plus, the transparent window allows you to check refill type and level.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.571718
    • Product familyElevation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Soap
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)5.83
    • กว้าง (นิ้ว)14.69
    • ความลึก (นิ้ว)15.28
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยจีน
    • ผลิตโดยฟิลิปปินส์
    • น้ำหนัก1.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers