เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork Xpressnap® Signature Tabletop Napkin Dispenser, Blue
Tork-Essity North America

Tork Xpressnap® Signature Tabletop Napkin Dispenser, Blue

Tork Xpressnap® Signature Dispensing System is the sleekest, smartest, most versatile napkin dispenser out there. A sleeker profile adds elegance and takes up less space. Endless customization opportunities - from custom print napkins to an array of contemporary colors - give you a competitive edge. Reduces napkin usage - Tork Xpressnap® Signature Tabletop dispensers increase hygiene and cut waste by delivering one napkin at a time, every time. Customers touch only the napkins they take and take only what they use. Xpressnap® Tabletop dispensers also feature the AD-a-Glance message panels that can be used for in-store promotions or to generate ad revenue. The dispensers have a generous capacity of 250 napkins. First introduced in 2003, the Xpressnap® system has taken the foodservice industry by storm and has earned international recognition for innovation and excellence. Replaces 40XPT and 6237000. Also available in Gray 6234000, Red 6236000, Green 6239000, Black 6232000, Stainless Finish 6235000.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.6233001
  • Product familyXpressnap
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tabletop
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)6.1
  • กว้าง (นิ้ว)7.9
  • ความลึก (นิ้ว)5.9
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก5.6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_81_56
  • Uniclass 2015 DescriptionNapkins