เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Gray N4
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Gray N4
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Gray N4
    Tork-Essity North America

    Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Gray N4

    The Tork Xpressnap® Tabletop Dispenser, ideal for limited-service restaurants with high traffic that offer napkins at the table. Top rated tabletop system for improving efficiency and speed that delivers napkins one-at-a-time, improving hygiene and reducing napkin usage by at least 25% compared to traditional napkin dispensers. Available in a wide range of contemporary colors so matching your décor is easy.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.6234100
    • Product familySignature line
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Interfold Dispenser Napkins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)6.7
    • กว้าง (นิ้ว)7.9
    • ความลึก (นิ้ว)5.6
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก5.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_81_56
    • Uniclass 2015 DescriptionNapkins