เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork Xpressnap® Signature Stand Napkin Dispenser, Blue
Tork-Essity North America

Tork Xpressnap® Signature Stand Napkin Dispenser, Blue

Tork Xpressnap® Signature Dispensing System greatly increases personal hygiene and cuts waste by delivering one napkin at a time, every time. SCA Tissue guarantees a 25 percent reduction in napkin usage although actual results often show savings as high as 40 percent. The Xpressnap® Stand model provides stability and holds the dispenser upright. Its portable feature allows the user to easily position the unit at any location. The stand dispenser holds up to 1,000 napkins, nearly three times the capacity of traditional dispensers, producing additional savings in labor. The unique AD-a-Glance message panel can be used for in-store promotions or to generate advertising revenue. First introduced in 2003, the Xpressnap® system has taken the foodservice industry by storm and has earned international recognition for innovation and excellence. Replaces 40XPS.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.6333001
  • Product familyXpressnap
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Countertop
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)24.5
  • กว้าง (นิ้ว)9.25
  • ความลึก (นิ้ว)9.25
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก6.65
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_81_56
  • Uniclass 2015 DescriptionNapkins