เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Walnut N4
Tork-Essity North America

Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Walnut N4

The Tork Image Xpressnap® Napkin Dispenser is an ideal solution for contemporary limited and full service restaurants that offer napkins at a central location. Crafted with genuine materials, this sleek dispenser delivers napkins one-at-a-time, improving hygiene and reducing consumption by at least 25% when compared to traditional dispenser napkins.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.72900
  • Product familySignature line
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Interfold Dispenser Napkins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)7.6
  • กว้าง (นิ้ว)8
  • ความลึก (นิ้ว)5.5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_81_56
  • Uniclass 2015 DescriptionNapkins