เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork Mechanical Hand Towel Roll Dispenser, White
Tork Mechanical Hand Towel Roll Dispenser, White
Tork Mechanical Hand Towel Roll Dispenser, White
    Tork-Essity North America

    Tork Mechanical Hand Towel Roll Dispenser, White

    Tork Mechanical Hand Towel Roll Dispenser is designed to last in busy restrooms and gives reliability you could count on. Durable and easy to maintain, it delivers a hygienic dispensing experience. It reduces consumption with one at a time consumption and accommodates a variety of 7.5 inch controlled roll towels. The dispenser is available in white and black. - Reduces waste and save money with hygienic, one-at-a time dispensing. - Serves more customers, with fewer change-out due to high capacity towel options. - Easy to load with a translucent cover for quick refilling checks - Guaranteed to run well over 360 000 hand dries, saving you time, money and hassle (Hand dries based on Essity’s internal lab testing.)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.772720
    • Product familyPlastic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hand Towel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)16.5
    • กว้าง (นิ้ว)12.3
    • ความลึก (นิ้ว)9.4
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก10
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 25
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers