เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kugelgarn Impression® High Performance Carpet
Kugelgarn Impression® High Performance Carpet
Kugelgarn Impression® High Performance Carpet
Kugelgarn Impression® High Performance Carpet
Kugelgarn Impression® High Performance Carpet
Kugelgarn Impression® High Performance Carpet
Kugelgarn Impression® High Performance Carpet
Kugelgarn Impression® High Performance Carpet
Kugelgarn Impression® High Performance Carpet
    Fabromont AG

    Kugelgarn Impression® High Performance Carpet

    The development and implementation of the Kugelgarn Impression® design line followed completely new approaches. Based on the photo series “Freshwater Landscapes” by the well-known nature photographer Michel Roggo, the architectural designer and artist Hugo Brülhart has developed colour samples for an impressive collection. These have been translated by the Fabromont designers into surfaces for the durable Kugelgarn® floor coverings. The unusual combination of nature, art and textile technology has produced a completely new world of colours and patterns. The commercial flooring also offers advantages in acoustics.

    ติดต่อกับ Fabromont AG

    สเปคสินค้า
    • Solution-dyed fibres. Swiss Made, GuT seal, TüVprofiCert, class 33 suitable for chair castors in constant use, flame retardant with CE- and VKF certificate, electrically antistatic or conductive, direction-free, suitable for use in damp locations, with flame-extinguishing layer, also available as modules and acoustic flooring. Ten colour schemes.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kugelgarn-impression
    • Product familyFlooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Carpets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)5.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • วัสดุรองPolypropylene
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ