เผยแพร่สินค้าของคุณ
GUEST Black floor lamp
GUEST Black floor lamp
GUEST Black floor lamp
GUEST Black floor lamp
    Faro Barcelona

    GUEST Black floor lamp

    GUEST is a collection of designer lighting created by Andreu Carulla. With a simple and classic style, simple and elegant, the collection is characterized by its multifunctionality since the design of all versions includes a small tray. Its structure is reminiscent of the letter G, and its name invites us to share light, moment and space. The living room floor lamp is ideal to place next to the sofa or in an entrance, illuminate that corner and place books or other belongings.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 01046

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776183223

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Floor

      Series: 0107

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17429

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1060

      Length: 400

      Depth: 560

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 100

      Individual box width (MM): 450

      Length individual box (MM): 1100

      Volume Box Ind. Trawl: 0.0495

      Gross weight of box Ind. Trawl: 6.5

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 5.2

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.01046_-_guest-black-floor-lamp
    • Product familyINDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฝังพื้น
    • IFC classificationLamp
    • รหัส ETIMEG000028
    • ชื่อ ETIMLamps
    • UNSPSC nameFloor lamp fixture
    • UNSPSC code39111509
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFloor Lamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)