เผยแพร่สินค้าของคุณ
TARGET Black track projector 28W 15° MEAT Casambi
Faro Barcelona

TARGET Black track projector 28W 15° MEAT Casambi

The design of the TARGET track projector achieves the minimum expression of visual volume, giving spaciousness to the place and giving prominence to the architecture and the elements to be illuminated. This black TARGET track projector has a power of 28W, an angle of 15° and has the Casambi control system. Ideal for lighting meat. An ideal option for commercial spaces, hotels, restaurants and retail.
สเปคสินค้า
  • Reference: 0114MT12W

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776328730

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Wall

    Series: 0114

    IP: 20

    Power max.(W): 28W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 700mA CC

    Lumens max: 2723lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3100K

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 15°

    Total height: 215

    Depth: 52

    Total diameter: 111

    Type of dirver regulation: CASAMBI

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.834

    Net weight consolidated item: 0,65

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.0114MT12W_-_TARGET-Black-track-projector-28W-15-MEAT-Casambi
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Track Projectors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)65
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)