เผยแพร่สินค้าของคุณ
VIA Grey surface DALI & PRISMATIC 56CM 24W 3000K
Faro Barcelona

VIA Grey surface DALI & PRISMATIC 56CM 24W 3000K

VIA is a gray multifunction luminaire that can be installed either as a pendant or as a surface. Ideal luminaire to illuminate work environments. With a color temperature of 3000K, this luminaire allows you to create pleasant and welcoming atmospheres. 56cm version. This LED system allows the creation of continuous lines of light. Version with DALI and micro prismatic diffuser.
สเปคสินค้า
  • Reference: 041000703DU

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776176157

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Ceiling

    Series: 0410

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Prism

    IP: 20

    Power max.(W): 26W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 1300lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Total height: 68

    Length: 560

    Depth: 40

    Assembly of linear systems: DE SUPERFICIE

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 75

    Individual box width (MM): 75

    Length individual box (MM): 600

    Volume Box Ind. Trawl: 0.003375

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.15

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 1,05

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.041000703DU_-_VIA-Grey-surface-DALI---PRISMATIC-56CM-24W-3000K
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recessed Lamp
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)105
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (8)