เผยแพร่สินค้าของคุณ
VIA EVO TRACK 1130 surface black  UGR<19  80°   DALI
Faro Barcelona

VIA EVO TRACK 1130 surface black UGR<19 80° DALI

Collection designed to generally illuminate any project. VIA EVO TRACK allows the creation of continuous lines of light, with the accessory Ref.040000097 (not included), or build different formats using luminaires or corner accessories. VIA EVO TRACK is a black surface-mounted luminaire with a length of 1130 mm, an angle of 80° and a DALI control system. Its UGR<19 makes it a perfect alternative for office applications.
สเปคสินค้า
  • Reference: 0410T01028

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776340602

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 844642

    Fixing: Wall

    Serie: 0411

    Body material: Aluminium+PC

    Body finish: Black

    Light Source Energy Class: C

    Light Source Code: 89603469

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 54W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 1050mA CC

    Lumens max: 4881lm

    Voltage: 220V-240V

    Adjustable K range: 2700 - 6500K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 80°

    Total height: 68

    Length: 1130

    Depth: 40

    Type of dirver regulation: DALI

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 1,40

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.0410T01028_-_VIA-EVO-TRACK-1130-surface-black--UGR-19--80deg---DALI
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Linear Systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)140
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)