เผยแพร่สินค้าของคุณ
LED Strip 2835 9.6W 160LED/M IP66 3000K CRI80
Faro Barcelona

LED Strip 2835 9.6W 160LED/M IP66 3000K CRI80

LED strip 2835 9.6W 160LED/M IP66 3000K CRI80. The strip measures 5 meters but you can adapt its measurement by making cuts every 50mm.
สเปคสินค้า
  • Reference: 08050302

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776248892

    Tariff Item: 9405499090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002706

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1109611

    Series: 1465

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: 08050302

    IP: 66

    Power max.(W): 9,6W/m

    Light source included: Yes

    Voltage: 24V DC

    Colour temperature: 3000K

    CRI: =80

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.7

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 0,30

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.08050302_-_LED-Strip-2835-9-6W-160LED-M-IP66-3000K-CRI80
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์LED Profiles and Strips
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)30
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Flexible Lighting

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)