เผยแพร่สินค้าของคุณ
LUANG Black/camel floor lamp
Faro Barcelona

LUANG Black/camel floor lamp

LUANG is a locally made floor lamp designed by Faro Lab. The Luang lighting collection is inspired by the art and craft of objects made from papyrus and natural fibers in Southeast Asia; in how they create volumetric objects of great poetics and formal complexity from flat elements. It has a minimalist structure that contrasts deeply with the free and organic appearance of its screen, which, having no structure and being materialized only in papyrus, is illuminated in its entirety. The screen of this model is camel in color providing organic light.
สเปคสินค้า
  • Reference: 23003-60

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776323971

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Floor

    Serie: 2300

    Body material: Steel

    Screen material: Parchment

    Body finish: Black

    Screen finish: Camel

    Blade finish: Camel

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1530

    Length: 420

    Depth: 425

    Accessories included in the box: LLAVE ALLEN

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0,089124

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2,26

    Net weight consolidated item: 1,9

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.23003-60_-_LUANG-Black-camel-floor-lamp
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-08
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPaper
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)19
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฝังพื้น

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)