เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAO White floor lamp
Faro Barcelona

LAO White floor lamp

LAO is a designer series created by Nahtrang consisting of a wall light, a ceiling light and a track projector. Now comes the white floor version. Maintaining the simple and classic style of the collection, this black and copper lamp provides ideal light to illuminate the living room or bedroom.
สเปคสินค้า
  • Reference: 29050

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776142886

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Floor

    Series: 2903

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: F

    IP: 20

    Power max.(W): 4W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 400Lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    MAC ADAM STEP: 5 SDCM

    Total height: 1220

    Length: 100

    Depth: 200

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 6

    Individual box height (MM): 600

    Individual box width (MM): 60

    Length individual box (MM): 120

    Volume Box Ind. Trawl: 0.00432

    PCS: 192

    Net weight consolidated item: 1,80

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.29050_-_LAO-White-floor-lamp
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)180
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฝังพื้น

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)