เผยแพร่สินค้าของคุณ
BERNI White floor lamp
Faro Barcelona

BERNI White floor lamp

BERNI is a collection of designer lamps from Nahtrang characterized by studied simplicity and pure shapes. A refined style, very careful details and fabric lampshades that diffuse the light.
สเปคสินค้า
  • Reference: 29335

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776089525

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Floor

    Series: 2932

    Screen material: Textile

    Screen finish: White

    Blade finish: White

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17464

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1510

    Length: 480

    Depth: 480

    Total diameter: 480

    Base diameter: 300

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 125

    Individual box width (MM): 370

    Length individual box (MM): 1560

    Volume Box Ind. Trawl: 0.07215

    Gross weight of box Ind. Trawl: 7.8

    PCS: 27

    Net weight consolidated item: 6.24

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.29335_-_BERNI-White-floor-lamp
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.24
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฝังพื้น

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)