เผยแพร่สินค้าของคุณ
LOOP Black floor lamp
LOOP Black floor lamp
LOOP Black floor lamp
LOOP Black floor lamp
    Faro Barcelona

    LOOP Black floor lamp

    LOOP LED is a designer series created by Estudi Ribaudí. A classic set, but with a contemporary and warm nuance thanks to the wooden screen. A metal structure with a round base and an arm that ends up hugging the screen. The living room pedestal is characterized by its right angle and can be used as a light point to create ambient lighting in living rooms and bedrooms. LOOP is an ideal series for restaurant or business projects in general, such as hotel lighting. The light source is adjustable.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 29569

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776144576

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      Fixing: Floor

      Series: 2957

      Screen material: Wood

      Diffusor material: PMMA

      Screen finish: Cherry

      Diffuser finish: Translucent

      Blade finish: Cherry

      IP: 20

      Power max.(W): 6

      Power and Lm of the intensities W/Lm: 1w 100lm / 3w 300lm / 6w 600lm

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 600lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Total height: 1250

      Length: 650

      Depth: 260

      Base diameter: 260

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 1150

      Individual box width (MM): 80

      Length individual box (MM): 300

      Volume Box Ind. Trawl: 0.00319

      Gross weight of box Ind. Trawl: 6.6

      PCS: 6

      Net weight consolidated item: 6.12

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.29569_-_loop-led-black-floor-lamp
    • Product familyINDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฝังพื้น
    • IFC classificationLamp
    • รหัส ETIMEG000028
    • ชื่อ ETIMLamps
    • UNSPSC nameFloor lamp fixture
    • UNSPSC code39111509
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFloor Lamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)