เผยแพร่สินค้าของคุณ
SWEET Black floor lamp
Faro Barcelona

SWEET Black floor lamp

Contemporary style floor lamp for interior lighting made of metal and fabric lampshade. Designed by: Estudi Ribaudí.
สเปคสินค้า
  • Reference: 29959

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776049505

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Floor

    Series: 1702

    Screen material: Textile

    Diffusor material: Textile

    Screen finish: Black

    Diffuser finish: Black

    Blade finish: Black

    IP: 20

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17464

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1630

    Length: 400

    Depth: 400

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 115

    Individual box width (MM): 390

    Length individual box (MM): 1470

    Volume Box Ind. Trawl: 0.06593

    Gross weight of box Ind. Trawl: 5.8

    PCS: 30

    Net weight consolidated item: 6,10

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.29959_-_SWEET-Black-floor-lamp
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)610
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฝังพื้น

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)