เผยแพร่สินค้าของคุณ
DEEP90 Downlight round white 36° 4000K CRI90
DEEP90 Downlight round white 36° 4000K CRI90
DEEP90 Downlight round white 36° 4000K CRI90
    Faro Barcelona

    DEEP90 Downlight round white 36° 4000K CRI90

    White round recessed light. DEEP90 is a series of recessed luminaires from the architectural range designed for retail lighting and restaurant or business projects in general. 36 version. With a color temperature of 4000K, this recessed light allows you to create pleasant and welcoming atmospheres. The Color Rendering Index of 95 offers realistic color reproduction. The higher the value, the better the human eye perceives the real chromatic nature of the objects it illuminates.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 3091094031

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776217379

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      Fixing: Ceiling

      Series: 30002

      IP: 23

      Power max.(W): 39W

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Maximum driver info: 1050mA CC

      Lumens max: 2300lm

      Colour temperature: 4000K

      CRI: 95

      MAC ADAM STEP: 2 SDCM

      Opening degrees: 36°

      Total height: 170

      Length: 135

      Depth: 135

      Total diameter: 135

      Maximum Roof Thickness (MM): 30

      Cutting Measure: ø125mm

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 170

      Individual box width (MM): 140

      Length individual box (MM): 140

      Volume Box Ind. Trawl: 0.005636

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.13

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0,98

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3091094031_-_deep90-downlight-round-white-36-deg-4000k-cri95
    • Product familyArchitectural
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recessed Lamp
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001744
    • ชื่อ ETIMDownlight/spot/floodlight
    • UNSPSC nameDownlighting fixtures
    • UNSPSC code39111515
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDownlights
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)