เผยแพร่สินค้าของคุณ
MINI TUBE FAN M Shiny black/transparent FAN M DC SMART
MINI TUBE FAN M Shiny black/transparent FAN M DC SMART
    Faro Barcelona

    MINI TUBE FAN M Shiny black/transparent FAN M DC SMART

    MINI TUBE FAN is the mini version of TUBE FAN. This contemporary glossy black ceiling fan/transparent blades is perfect for rooms between 13m2 and 17m2. It is activated using a remote control, included. This ceiling fan with a DC motor with low consumption has 6 speeds that can be regulated. This fan has a reverse function, so it can be used in the coldest winter months, optimizing the efficiency of your heating. Air flow: 145.7 m3 min / 5145 CFM Control your fan with the WiZ app. It works with 2.4 GHz WIFI and develops the same functionalities as the remote control. It can be used with Alexa, Siri and Google Assistant. Remember that it is necessary to add the Smart receiver Ref. 34150, which must be purchased separately.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 32040WP-110

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776346994

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: No

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Ceiling

      Serie: 3334

      Body material: Steel

      Blade material: ABS

      Body finish: Shiny Black

      IP: 20

      Type: I

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 290

      Total diameter: 1280

      Canopy diameter: 130

      Engine type: DC

      Number of speeds: 6

      W: 4-6-9-13-22-32

      RPM: 51-77-103-129-155-185

      Additional rods included in the box: No

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.32040WP-110_-_MINI-TUBE-FAN-M-Shiny-black-transparent-FAN-M-DC-SMART
    • Product familyFan
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Without Light
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-08
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ

    สินค้าใกล้เคียง

    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (13)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (9)