เผยแพร่สินค้าของคุณ
MINI ETERFAN M Ventilador transparent DC
MINI ETERFAN M Ventilador transparent DC
    Faro Barcelona

    MINI ETERFAN M Ventilador transparent DC

    MINI ETERFAN is the reduced version of the ETERFAN model, a design fan by Faro Design Team designed to meet the needs of different rooms. This ceiling fan is ideal for ventilating spaces from 13m² to 17.6m2. It incorporates a DC motor with low consumption, made of metal and transparent glass with transparent PC blades. It is activated using a remote control, included. It has 6 speeds that can be regulated. This fan has a reverse summer-winter function, and can be used in the coldest winter months, optimizing the efficiency of your heating. Air flow: 145.66 m3 min / 5144 CFM. UL certified product, to meet the strictest safety and performance standards required in the US market.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 33382UL

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776097193

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: No

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Ceiling

      Serie: 3202

      Body material: Steel

      Blade material: ABS

      Body finish: Chrome

      IP: 20

      Type: I

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 100V-120V

      Total height: 640

      Length: 1280

      Depth: 1280

      Total diameter: 1280

      Canopy diameter: 130

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      PALAS REVERSIBLES: 0

      Number of speeds: 6

      W: 4-6-9-13-22-32

      RPM: 51-77-103-129-155-185

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height: 265

      Individual box width: 410

      Length individual box: 750

      Volume Box Ind. Trawl: 0.081488

      Gross weight of box Ind. Trawl: 6.7

      PCS/PALLET: 12

      Net weight consolidated item: 5,20

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.33382UL_-_MINI-ETERFAN-M-Ventilador-transparent-DC
    • Product familyFan
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Without Light
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-07
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)520
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ

    สินค้าใกล้เคียง

    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (13)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (9)