เผยแพร่สินค้าของคุณ
MINI TUBE FAN M Transparent FAN M DC SMART
Faro Barcelona

MINI TUBE FAN M Transparent FAN M DC SMART

MINI TUBE FAN is a contemporary ceiling fan that is perfect for rooms between 13m2 and 17m2. It is activated using a remote control, included. This ceiling fan with a DC motor with low consumption has 6 speeds that can be regulated. This fan has a reverse function, so it can be used in the coldest winter months, optimizing the efficiency of your heating. Air flow: 145.7 m3 min / 5145 CFM Control your fan with the WiZ app. It works with 2.4 GHz WIFI and develops the same functionalities as the remote control. It can be used with Alexa, Siri and Google Assistant. Remember that it is necessary to add the Smart receiver Ref. 34150, which must be purchased separately.
สเปคสินค้า
  • Reference: 33393WP-18

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776246126

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3334

    Body material: Steel+Glass

    Blade material: ABS

    Body finish: Matt White

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 13

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 600lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature (K): 3000K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: >80

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 484

    Length: 1280

    Depth: 1280

    Total diameter: 1280

    Canopy diameter: 130

    Ceiling/light kit diameter: 135

    Related accessory: 34150

    Engine type: DC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 4-6-9-13-22-32

    RPM: 51-77-103-129-155-185

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0,08662

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0,65

    PCS/PALLET: 0

    Net weight consolidated item: 5,6

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.33393WP-18_-_MINI-TUBE-FAN-M-Transparent-FAN-M-DC-SMART
  • Product familyFan
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์With Light
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-07
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองGlass
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)56
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (13)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (9)