เผยแพร่สินค้าของคุณ
MINI TUBE FAN M Transparent FAN M DC SMART
MINI TUBE FAN M Transparent FAN M DC SMART
MINI TUBE FAN M Transparent FAN M DC SMART
MINI TUBE FAN M Transparent FAN M DC SMART
    Faro Barcelona

    MINI TUBE FAN M Transparent FAN M DC SMART

    MINI TUBE FAN is a contemporary ceiling fan that is perfect for rooms between 13m2 and 17m2. It is activated using a remote control, included. This ceiling fan with a DC motor with low consumption has 6 speeds that can be regulated. This fan has a reverse function, so it can be used in the coldest winter months, optimizing the efficiency of your heating. Air flow: 145.7 m3 min / 5145 CFM Control your fan with the WiZ app. It works with 2.4 GHz WIFI and develops the same functionalities as the remote control. It can be used with Alexa, Siri and Google Assistant. Remember that it is necessary to add the Smart receiver Ref. 34150, which must be purchased separately.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 33393WP

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776222984

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 3334

      Blade material: ABS

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 290

      Length: 1280

      Depth: 1280

      Total diameter: 1280

      Canopy diameter: 130

      Related accessory: 34150

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 4-6-9-13-22-32

      RPM: 51-77-103-129-155-185

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 320

      Individual box width (MM): 350

      Length individual box (MM): 730

      Volume Box Ind. Trawl: 0.08176

      Gross weight of box Ind. Trawl: 5.6

      PCS: 200

      Net weight consolidated item: 4.312

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.33393WP_-_mini-tube-fan-transparent-ceiling-fan-with-dc-motor-smart
    • Product familyFan
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Without Light
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
    • IFC classificationFan
    • รหัส ETIMEC000532
    • ชื่อ ETIMFan
    • UNSPSC nameFans
    • UNSPSC code40101604
    • Uniclass 2015 CodePr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 DescriptionPropeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Ceiling Fans
    • OmniClass Number23-33 31 19 11 15
    • OmniClass TitleCeiling Fans
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (13)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (9)