เผยแพร่สินค้าของคุณ
JUST FAN XL Matt black fan DC178cm SMART
JUST FAN XL Matt black fan DC178cm SMART
JUST FAN XL Matt black fan DC178cm SMART
JUST FAN XL Matt black fan DC178cm SMART
    Faro Barcelona

    JUST FAN XL Matt black fan DC178cm SMART

    JUST FAN XL is a contemporary ceiling fan that is perfect for rooms from 28m2. It is activated by a remote control, included, and in black finish with black blades. This ceiling fan with a DC motor with low consumption has 6 speeds that can be regulated. This fan has a reverse function, so it can be used in the coldest winter months, optimizing the efficiency of your heating. Air flow: 175.35 m3 min / 6190 CFM. Control your fan with the WiZ app. It works with 2.4 GHz WIFI and develops the same functionalities as the remote control. It can be used with Alexa, Siri and Google Assistant. Remember that it is necessary to add the Smart receiver Ref. 34150-01, which must be purchased separately.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 33432WP

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776215696

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 3388

      Blade material: ABS

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 640

      Length: 1780

      Depth: 1780

      Total diameter: 1780

      Canopy diameter: 130

      Related accessory: 34150-01

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 4-6-9-12-17-31

      RPM: 48-64-82-98-114-145

      Additional rods included in the box: Yes

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 270

      Individual box width (MM): 245

      Length individual box (MM): 910

      Volume Box Ind. Trawl: 0.06039

      Gross weight of box Ind. Trawl: 7.26

      PCS: 200

      Net weight consolidated item: 5.9532

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.33432WP_-_just-fan-matt-black-ceiling-fan-with-dc-motor-178cm-smart
    • Product familyFan
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Without Light
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
    • IFC classificationFan
    • รหัส ETIMEC000532
    • ชื่อ ETIMFan
    • UNSPSC nameFans
    • UNSPSC code40101604
    • Uniclass 2015 CodePr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 DescriptionPropeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Ceiling Fans
    • OmniClass Number23-33 31 19 11 15
    • OmniClass TitleCeiling Fans
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (9)