เผยแพร่สินค้าของคุณ
TILOS XL Brown fan
Faro Barcelona

TILOS XL Brown fan

Large brown ceiling fan with 6 aerodynamic blades that enhance the feeling of freshness. TILOS is a contemporary ceiling fan, ideal for ventilation of rooms from 17.6m2. It is activated using a remote control, included. This ceiling fan with a DC motor has 6 speeds that can be regulated with a consumption of 4-6-9-14-21-35W and 31-43-55-67-78-95 revolutions per minute depending on speed. This fan has a reverse function, so it can be used in the coldest winter months, optimizing the efficiency of your heating. Suitable for sloped roof.
สเปคสินค้า
  • Reference: 33466

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776079670

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Series: 3346

    Diffusor material: Glass

    Blade material: ABS

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 2

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 500

    Length: 1685

    Depth: 1685

    Total diameter: 1685

    Canopy diameter: 140

    Ceiling/light kit diameter: 220

    Engine type: DC

    No of blades: 6

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 4-6-9-14-21-35

    RPM: 31-43-55-67-78-95

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 325

    Individual box width (MM): 305

    Length individual box (MM): 605

    Volume Box Ind. Trawl: 0.059971

    Gross weight of box Ind. Trawl: 9,400

    PCS: 16

    Net weight consolidated item: 7,603

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.33466_-_TILOS-XL-Brown-fan
  • Product familyFan
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์With Light
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7603
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (10)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (13)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (20)