เผยแพร่สินค้าของคุณ
IZARO L LED White fan with DC motor
IZARO L LED White fan with DC motor
IZARO L LED White fan with DC motor
IZARO L LED White fan with DC motor
    Faro Barcelona

    IZARO L LED White fan with DC motor

    Ceiling fan with light with DC motor with modern lines ideal for rooms from 17m2. The finish of the blades is white and reversible maple. It is activated using a remote control, included. It has 5 adjustable speeds. This white fan has a reverse function. Air flow: 190.12 m3 min / 6711 CFM. This fan can be installed on sloped ceilings.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 33514

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776167100

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1099345

      Fixing: Ceiling

      Series: 3386

      Diffusor material: Glass

      Blade material: Plywood

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00144

      IP: 20

      Power max.(W): 15W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 850lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Total height: 420

      Length: 1300

      Depth: 1300

      Total diameter: 1300

      Canopy diameter: 150

      Ceiling/light kit diameter: 230

      Engine type: DC

      No of blades: 5

      Reversible Blades: 1

      Number of speeds: 5

      W: 5-10-16-25-37

      RPM: 100-142-165-192-226

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 310

      Individual box width (MM): 295

      Length individual box (MM): 630

      Volume Box Ind. Trawl: 0.057614

      Gross weight of box Ind. Trawl: 8.365

      PCS: 16

      Net weight consolidated item: 6.865

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.33514_-_izaro-led-white-ceiling-fan-with-dc-motor
    • Product familyFan
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์With Light
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
    • IFC classificationFan
    • รหัส ETIMEC000532
    • ชื่อ ETIMFan
    • UNSPSC nameFans
    • UNSPSC code40101604
    • Uniclass 2015 CodePr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 DescriptionPropeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Ceiling Fans
    • OmniClass Number23-33 31 19 11 15
    • OmniClass TitleCeiling Fans
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (11)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (20)