เผยแพร่สินค้าของคุณ
MINI ICARIA S White fan
Faro Barcelona

MINI ICARIA S White fan

MINI ICARIA is a ceiling fan that incorporates a light kit with modern lines, ideal for rooms of less than 13m2. Motor made of steel, plywood blades and opal glass diffuser. The finish of the blades is white and they are reversible. It is activated using a remote control, included. It has 3 adjustable speeds. This fan has a reverse function. Air flow: 101.09 m3 min / 3568 CFM. Suitable for sloped roof.
สเปคสินค้า
  • Reference: 33698-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776158498

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3369

    Body material: Steel

    Blade material: Plywood

    Body finish: White

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 20

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E14

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 2

    Recommended bulb: 17461

    Voltage: 100V-120V

    Total height: 405

    Length: 1070

    Total diameter: 1070

    Canopy diameter: 130

    Ceiling/light kit diameter: 160

    Engine type: AC

    No of blades: 4

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Number of speeds: 3

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 252

    Individual box width: 250

    Length individual box: 540

    Volume Box Ind. Trawl: 0.03402

    Gross weight of box Ind. Trawl: 6.3

    PCS/PALLET: 24

    Net weight consolidated item: 5,21

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.33698-110_-_MINI-ICARIA-S-White-fan
  • Product familyFan
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์With Light
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-07
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)521
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (13)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (9)