เผยแพร่สินค้าของคุณ
SAONA L LED White fan with DC motor
SAONA L LED White fan with DC motor
SAONA L LED White fan with DC motor
SAONA L LED White fan with DC motor
    Faro Barcelona

    SAONA L LED White fan with DC motor

    SAONA is a white ceiling fan with a steel body and ABS blades. It has a DC motor with low consumption and is perfect for ventilating rooms of up to 17.6m2. It is activated using a remote control, included. This ceiling fan has 5 speeds. Air flow: 188 m3 min / 6643 CFM.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 33803

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776180635

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1074527

      Fixing: Ceiling

      Series: 3803

      Diffusor material: PC

      Blade material: ABS

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: D

      Light Source Code: L00084

      IP: 20

      Power max.(W): 24

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 2475lm

      Voltage: 220V-240V

      Adjustable K range: 3000 - 4000 - 6000K

      Adjustable Color Temperature (K): 1

      CRI: >80

      Total height: 330

      Length: 1320

      Depth: 1320

      Total diameter: 1320

      Canopy diameter: 150

      Ceiling/light kit diameter: 330

      Engine type: DC

      No of blades: 5

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 6-8-13-18-25-38

      RPM: 80-100-120-140-160-180

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 350

      Individual box width (MM): 390

      Length individual box (MM): 615

      Volume Box Ind. Trawl: 0.083948

      Gross weight of box Ind. Trawl: 10.9

      PCS: 12

      Net weight consolidated item: 9.098

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.33803_-_saona-led-led-white-ceiling-fan-with-dc-motor
    • Product familyFan
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์With Light
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
    • IFC classificationFan
    • รหัส ETIMEC000532
    • ชื่อ ETIMFan
    • UNSPSC nameFans
    • UNSPSC code40101604
    • Uniclass 2015 CodePr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 DescriptionPropeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Ceiling Fans
    • OmniClass Number23-33 31 19 11 15
    • OmniClass TitleCeiling Fans
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (10)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (13)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (20)