เผยแพร่สินค้าของคุณ
RING Matt nickel spotlight
Faro Barcelona

RING Matt nickel spotlight

RING is a collection of designer lamps by Alex & Manel Lluscà. It is made up of multi-articulated spotlights with one, two and three lights in three different finishes. These spotlights with LED technology are made of metal. RING is a collection of luminaires that will give a certain retro feel to the interior lighting of the home.
สเปคสินค้า
  • Reference: 40552

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776061910

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Wall

    Series: 2655

    IP: 20

    Power max.(W): 8W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: GU10

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 97685327

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 100

    Length: 85

    Depth: 135

    Base diameter: 50

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 24

    Individual box height (MM): 90

    Individual box width (MM): 90

    Length individual box (MM): 160

    Volume Box Ind. Trawl: 0.001296

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.35

    PCS: 576

    Net weight consolidated item: 0,35

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.40552_-_RING-Matt-nickel-spotlight
  • Product familyInterior
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)35
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)