เผยแพร่สินค้าของคุณ
NESO HOLE 10W 2700K 18° white
Faro Barcelona

NESO HOLE 10W 2700K 18° white

NESO HOLE is a white luminaire from the NESO family. It is integrated into the rail thanks to magnets. The 18° version is ideal as an accent light in showcases or shop windows, in restaurants and hotels, but also in exhibition halls or museums.
สเปคสินค้า
  • Reference: 5010802711

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776293090

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1179035

    Fixing: Wall

    Series: 5010

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00273

    IP: 20

    Power max.(W): 10W

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 445lm

    Voltage: 24V DC

    Colour temperature: 2700K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 18°

    Total height: 110

    Length: 163

    Depth: 140

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.003188

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.59

    Net weight consolidated item: 0,40

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5010802711_-_NESO-HOLE-10W-2700K-18-white
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Linear Systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)40
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)