เผยแพร่สินค้าของคุณ
NESO HOLE 20W white 3000K 18°
Faro Barcelona

NESO HOLE 20W white 3000K 18°

NESO HOLE is a luminaire from the NESO family. It is integrated into the rail thanks to magnets. The 18° version and a color temperature of 3000K is ideal as an accent light in showcases or shop windows, in restaurants and hotels, but also in exhibition halls or museums.
สเปคสินค้า
  • Reference: 5011003011

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776412460

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1179042

    Fixing: Wall

    Serie: 5010

    Body material: Aluminium+PC

    Body finish: White

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00274

    Type: III

    Power max (W): 20W

    Light source: COB LED

    Lumens max: 908

    Colour temperature (K): 3000K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 18°

    Length: 165

    Total diameter: 70

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.004875

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.08

    Net weight consolidated item: 1,43

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5011003011_-_NESO-HOLE-20W-white-3000K-18deg
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Linear Systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-06
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)143
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)