เผยแพร่สินค้าของคุณ
NESO SLIM TOP 2700K 20 degrees black CASAMBI
Faro Barcelona

NESO SLIM TOP 2700K 20 degrees black CASAMBI

NESO SLIM TOP is a luminaire from the NESO SLIM family. It is integrated into the rail thanks to magnets. The 20° version is ideal as an accent light in showcases or shop windows, in restaurants and hotels, but also in exhibition halls or museums. The CASAMBI system allows you to regulate the intensity of the light.
สเปคสินค้า
  • Reference: 6010692712W

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776361997

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Serie: 50101

    Body material: Aluminium

    Body finish: Black

    IP: 20

    Type: III

    Power max (W): 5W

    Lumens max: 308lm

    Voltage: 24V DC

    Colour temperature (K): 2700K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 20°

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 0,58

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.6010692712W_-_NESO-SLIM-TOP-2700K-20-degrees-black-CASAMBI
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Linear Systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)58
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (8)