เผยแพร่สินค้าของคุณ
NESO SLIM TOP 3000K 20 degrees black CASAMBI
Faro Barcelona

NESO SLIM TOP 3000K 20 degrees black CASAMBI

NESO SLIM TOP is a luminaire from the NESO SLIM family. It is integrated into the rail thanks to magnets. The 20° version is ideal as an accent light in showcases or shop windows, in restaurants and hotels, but also in exhibition halls or museums. With a color temperature of 3000K, this recessed light allows you to create pleasant and welcoming atmospheres. The CASAMBI system allows you to regulate the intensity of the light.
สเปคสินค้า
  • Reference: 6010693012W

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776362055

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Serie: 50101

    Body material: Aluminium

    Body finish: Black

    IP: 20

    Type: III

    Power max (W): 5W

    Lumens max: 318lm

    Voltage: 24V DC

    Colour temperature (K): 3000K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 20°

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 0,58

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.6010693012W_-_NESO-SLIM-TOP-3000K-20-degrees-black-CASAMBI
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Linear Systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)58
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (8)