เผยแพร่สินค้าของคุณ
NESO SLIM TOP 3000K 40 degrees black DALI
Faro Barcelona

NESO SLIM TOP 3000K 40 degrees black DALI

NESO SLIM TOP is a luminaire from the NESO SLIM family. It is integrated into the rail thanks to magnets. With a color temperature of 3000K, this recessed light allows you to create pleasant and welcoming atmospheres. The DALI system allows you to regulate the light intensity.
สเปคสินค้า
  • Reference: 6010693022D

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776362079

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Serie: 50101

    Body material: Aluminium

    Body finish: Black

    IP: 20

    Type: III

    Power max (W): 5W

    Lumens max: 320lm

    Voltage: 24V DC

    Colour temperature (K): 3000K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 40°

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.85

    Net weight consolidated item: 0,70

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.6010693022D_-_NESO-SLIM-TOP-3000K-40-degrees-black-DALI
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Linear Systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)70
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)