เผยแพร่สินค้าของคุณ
BEZEL Black beacon lamp
Faro Barcelona

BEZEL Black beacon lamp

BEZEL is a beacon with simple lines in black, ideal for lighting paths and passage areas. Its simplified design makes it blend into any environment. It is made of aluminum and offers a warm light. It has IP65 which gives it high protection against rain and solid bodies.
สเปคสินค้า
  • Reference: 70247-110

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776415942

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Floor

    Serie: 7204

    Body material: Aluminium

    Body finish: Matt Black

    Light Source Energy Class: G

    IP: 65

    Type: I

    IK: 06

    Power max (W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Maximum driver info: 200mA CC

    Lumens max: 349lm

    Voltage: 110V

    Colour temperature (K): 2700K

    CRI: 90

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 600

    Total diameter: 40

    Accessories included in the box: conector waterproof

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0,002334716

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1,2

    Net weight consolidated item: 1,2

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.70247-110_-_BEZEL-Black-beacon-lamp
  • Product familyOutdoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-07
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)