เผยแพร่สินค้าของคุณ
SOUN 105 Dark grey recessed lamp
SOUN 105 Dark grey recessed lamp
SOUN 105 Dark grey recessed lamp
    Faro Barcelona

    SOUN 105 Dark grey recessed lamp

    LED recessed light to illuminate gardens and terraces made of aluminum. This LED wall recessed is ideal for outdoor signage lighting. This luminaire has IP65 which gives it high protection against rain and solid bodies.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 70833

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776165977

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000481

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1147424

      Fixing: Wall

      Series: 7092

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00206

      IP: 65

      IK: 06

      Power max.(W): 4,5

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 280lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Opening degrees: 120°

      Total height: 73

      Length: 239

      Depth: 105

      Including Flush box: Yes

      Flush box dimensions : 220x950x655mm

      Cutting Measure: 220x95

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 12

      Individual box height (MM): 280

      Individual box width (MM): 110

      Length individual box (MM): 148

      Volume Box Ind. Trawl: 0.004558

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0,838

      PCS: 300

      Net weight consolidated item: 0,698

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.70833_-_soun-2-led-dark-grey-recessed-lamp
    • Product familyOutdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recessed
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391116
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)