เผยแพร่สินค้าของคุณ
TWIST 300 Dark grey post lamp
TWIST 300 Dark grey post lamp
TWIST 300 Dark grey post lamp
    Faro Barcelona

    TWIST 300 Dark grey post lamp

    TWIST 300 is an outdoor lighting series designed by Estudi Ribaudí. This wall lamp has a lattice body that plays with light and shadow, perfect for lighting terraces or gardens.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 71286

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776167377

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1141920

      Fixing: Post

      Series: 7122

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00193

      IP: 65

      Power max.(W): 10

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 500lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 300

      Length: 145

      Depth: 145

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 6

      Individual box height (MM): 310

      Individual box width (MM): 150

      Length individual box (MM): 150

      Volume Box Ind. Trawl: 0.006975

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.82

      PCS: 90

      Net weight consolidated item: 1.67

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.71286_-_twist-led-dark-grey-post-lamp
    • Product familyOutdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391116
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)