เผยแพร่สินค้าของคุณ
ESCA White recessed lamp
Faro Barcelona

ESCA White recessed lamp

Contemporary style outdoor recessed light made of metal with translucent glass diffuser. It can be installed with or without a box. Additional accessory: recessed box reference 71482 not included.
สเปคสินค้า
  • Reference: 71480

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776714809

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000481

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 206

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Opal

    IP: 44

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 100

    Length: 233

    Depth: 77

    Including Flush box: No

    Flush box dimensions : 230x89mm

    MEDIDA DE CORTE: 230x89

    Related accessory: 71482

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 18

    Individual box height (MM): 106

    Individual box width (MM): 89

    Length individual box (MM): 232

    Volume Box Ind. Trawl: 0.002189

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.6

    PCS: 288

    Net weight consolidated item: 0.51

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.71480_-_ESCA-White-recessed-lamp
  • Product familyOutdoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recessed
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.51
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)