เผยแพร่สินค้าของคุณ
KILA 400 Dark grey beacon lamp amber
Faro Barcelona

KILA 400 Dark grey beacon lamp amber

KILA is a collection of outdoor lighting made of aluminum and glass. Its design ideally separates the gray structure from the semi-transparent diffuser, which leaves the bulb visible. This dark gray amber beacon is ideal for decorative lighting in gardens and terraces. 40cm version.
สเปคสินค้า
  • Reference: 71748

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776245433

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Floor

    Series: 7174

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Amber

    IP: 65

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 400

    Length: 120

    Depth: 120

    Total diameter: 120

    Base diameter: 120

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0,012488

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.8485

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 1.3015

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.71748_-_KILA-400-Dark-grey-beacon-lamp-amber
  • Product familyOutdoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.3015
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)