เผยแพร่สินค้าของคุณ
CAST 300 Dark grey beacon lamp
CAST 300 Dark grey beacon lamp
CAST 300 Dark grey beacon lamp
    Faro Barcelona

    CAST 300 Dark grey beacon lamp

    CAST is a beacon made of cement. It emits a warm and symmetrical light. It has IP65 which gives it high protection against rain and solid bodies. Perfect for decorative lighting in gardens and terraces. 30cm version.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 74155

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776238510

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1145480

      Fixing: Floor

      Series: 7415

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: G

      Light Source Code: L00201

      IP: 65

      IK: 06

      Power max.(W): 10

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 550lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 305

      Length: 150

      Depth: 130

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 200

      Individual box width (MM): 210

      Length individual box (MM): 370

      Volume Box Ind. Trawl: 0.01554

      Gross weight of box Ind. Trawl: 8.26

      PCS: 60

      Net weight consolidated item: 7.86

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.74155_-_cast-dark-grey-beacon-lamp-h300mm
    • Product familyOutdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391116
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)