เผยแพร่สินค้าของคุณ
BLUB'S 2L Dark grey pole lamp 2XE27
BLUB'S 2L Dark grey pole lamp 2XE27
BLUB'S 2L Dark grey pole lamp 2XE27
    Faro Barcelona

    BLUB'S 2L Dark grey pole lamp 2XE27

    BLUB'S is a contemporary style street lamp for outdoor lighting, made of aluminum and opal polycarbonate. This is the version with two lights.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 74435F2-03

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776238367

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000062

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Floor

      Series: 74402

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      IP: 44

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 2

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to B

      Recommended bulb: 17437

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 2140

      Length: 600

      Depth: 260

      Base diameter: 184

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,173742

      Gross weight of box Ind. Trawl: 8.2

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 6.97

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.74435F2-03_-_blubs-dark-grey-pole-lamp-2xe27
    • Product familyOutdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391116
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)