เผยแพร่สินค้าของคุณ
RUSH 3100 Dark grey pole lamp 3.1M 3000K 360 wide CASAMBI
RUSH 3100 Dark grey pole lamp 3.1M 3000K 360 wide CASAMBI
RUSH 3100 Dark grey pole lamp 3.1M 3000K 360 wide CASAMBI
    Faro Barcelona

    RUSH 3100 Dark grey pole lamp 3.1M 3000K 360 wide CASAMBI

    RUSH is a collection of technical lighting for outdoors. The entire collection is made of aluminum and transparent polycarbonate, has a shock resistance of IK10 and has IP65, which gives it high protection against rain and solid bodies. This 3.1m street lamp is ideal for lighting gardens or parks. The 360 option allows symmetrical lighting. With the wide variant it is possible to dissipate the light over a greater distance. CASAMBI version. With a color temperature of 3000K, it allows you to create pleasant and welcoming atmospheres.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 750211C

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776228108

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000062

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 874665

      Fixing: Floor

      Series: 7501

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: DMS12CD27W

      IP: 65

      IK: 10

      Power max.(W): 38

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Maximum driver info: 1050mA CC

      Lumens max: 3864lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: 90

      MAC ADAM STEP: 2 SDCM

      Opening degrees: 360° WIDE

      Sea Sied Suitable: 0

      Total height: 3100

      Length: 160

      Depth: 160

      Total diameter: 160

      Type of dirver regulation: CASAMBI

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 175

      Individual box width (MM): 760

      Length individual box (MM): 175

      Volume Box Ind. Trawl: 0.023275

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 16,69

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.750211C_-_rush-dark-grey-pole-lamp-3-1m-3000k-360-ordm-wide-casambi
    • Product familyOutdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391116
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)